ベロシティスイートの電力料金

アクセスが簡単ですぐに行動できる:信頼できるエネルギー価格データ

Velocity Suite Power Pricesは、必要なときに、時間未満の高品質のエネルギー価格データを提供します。 

当社のデータには、過去5分間の価格変更が含まれているだけでなく、過去20年以上のロケーション限界価格(LMP)情報の全履歴にアクセスすることもできます。これは、簡単に電力価格データの包括的なコレクションです。

Google Cloudを介したAPI

Google Cloud Marketplace を介した API により、直接アクセスが可能で、データを社内モデルに簡単に統合できる柔軟性が高まります。ドリルダウン、分析、最適な意思決定に必要なことに焦点を当てます。

数百万のデータポイント

Velocity Suiteの電力料金で、数か月分の労力を節約できます。当社は過去20年間に数百万のデータポイントをすでに収集、検証、分類してきたため、必要なし。これにより、チームは他の価値の高いビジネス活動に集中できるようになります。 

意思決定

再生可能エネルギー開発者、独立系発電会社、バッテリー貯蔵事業者から金融機関、エネルギーコンサルタントまで、日立エナジーのデータは、エネルギー資産の計画、開発、資金調達、取引における重要な意思決定に頼っています。 

ほぼリアルタイムのデータ

ピーク時の需要と放電エネルギーを監視するためのほぼリアルタイムのデータが必要な場合でも、トレンドを特定するための類似日分析を作成するために数十年にわたる履歴の詳細が必要な場合でも、Velocity Suite Power Pricesの情報にすばやくアクセスできます。 

オールインワン

エネルギー市場はかつてないスピードで動いており、成功はデータに依存しています。日立エナジーのVelocity Suiteは、電力価格に関する最新のデータを提供するだけでなく、それ以上のものです。 

詳細を見る

power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。