地域と言語を選択してください

メニュー

RECTracker

エンドツーエンドの再生可能エネルギーポートフォリオの追跡および管理プロセスを自動化

Pioneer SolutionsのRECTrackerは、発電から譲渡、廃棄に至るまで、エンドツーエンドのREC(再エネ証書)トラッキングおよび管理プロセスを自動化する包括的なソリューションを提供します。RECTrackerは、企業全体のインベントリートラッキング、取引、コンプライアンスを促進するように設計されており、複数の管轄区域とさまざまな強制および任意コンプライアンス市場のRECsトラッキングシステムをサポートします。

本ソリューションは、RECに関連する包括的な取引、トラッキング、会計、コンプライアンス、管理プロセスを自動化しながら、財務および規制リスクを最小化します。この高度でコンフィギュラブル(設定変更可能)な技術により、RECTracker は、お客さまの財務および規制上のリスクを軽減するために、最先端のシームレスな統合エンタープライズ・プラットフォームを提供します。

世界最大級のユーティリティ企業やエネルギー関連の企業にサービスを提供している当社のウェブブラウザベースのアーキテクチャは、ユニークで困難なビジネス要件を容易にモデル化し、ビジネスプロセスを自動化することができます。当社の実績あるモジュール技術により、特定のモジュールまたは包括的な企業ソリューション全体を提供することができます。このコンフィギュラブル(設定変更可能)なテンプレートとワークフロードリブンのアーキテクチャにより、迅速な展開が可能になり、高品質なオンタイムデリバリーを実現します。

RECTrackerワークフローアーキテクチャ図
RECTrackerシステム
ERSR21-LOGO-RGB

機能

  • 柔軟な帳簿構成と管轄ルールの設定
  • ユーザー定義のトラッキング、コンプライアンス、会計帳簿構造
  • ユーザー定義の再生可能エネルギーリソースとユーザー定義のRECの評価モデル

リンク

shutterstock_397242991

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。