ETRM software

エネルギートレーディング&リスクマネジメント (ETRM)

透明性、正確性、リスク軽減、収益性の向上

当社は、企業が持続可能性の目標を達成し、収益性を最大化しながら市場リスクを最小化し、絶えず変化する業界の規制や基準に準拠できるよう支援します。当社のETRMソリューションは、再生可能エネルギー技術を可能にする商品だけでなく、再生可能エネルギー移行をサポートする独自の立場にあります。世界中の生産者、公益事業会社、商社にサービスを提供する当社の受賞歴のある商品/エネルギー取引およびリスク管理(ETRM)ソリューションは、複雑なタスクを自動化するために設計された専用ソフトウェアシステムです。フロントオフィスからバックオフィスまで、取引サイクル全体をサポートします。

当社のETRMソリューションは、一貫して賞 を受賞し、ユーザーや有名な業界のシンクタンク から評価されており、これにより、グローバルなETRMリーダーとしての実績が確認されています。受賞歴:

  • 2024年チャーティスランキングで15カテゴリーにランクイン
  • Chartis RiskTech Quadrant for Energy Pricing Systemsのカテゴリーリーダー、2024年
  • 物理取引、オペレーション、物流ソフトウェア全体の上位5位にランクイン
  • ETRM Solutions C/ETRM 2024、エネルギーリスクソフトウェアランキングのトッププロバイダー

Energy Risk Magazineの2021ソフトウェアランキングで当社が得た高い評価は、現在の市場の課題に対する深い理解を反映しています。 当社のC / ETRMソリューションは:

 

  • 幅広いカテゴリで一貫して高いランキングを獲得しました。
  • 再生可能エネルギーの増加によってもたらされる、電力取引における課題解決を支援します。
  • パイオニアソリューションのエネルギー業界とテクノロジーの専門知識、および当社のグローバルフットプリントを掛け合わせ、価値を提供します。

ハイライト

ERSR23-LOGO-CMYK
Chartis Energy Pricing Systems 2024_CL logo
ERSR23-LOGO-CMYK
RNMTA21-LOGO-BLK&GLD2

当社の包括的なETRMソリューションは、エネルギー取引、小売、発電のお客様に堅牢な機能を提供します。

当社は、世界中のエネルギー会社とエネルギートレーディング会社に対して、コモディティおよびエネルギー取引業務、環境影響管理、財務および規制報告を網羅するソリューションを提供しています。業界をリードするC / ETRMソリューションは、再生可能エネルギーの増加によってもたらされる、電力取引における課題解決を支援します。

 当社のC / ETRMソリューションは、オペレーショナルリスクを最小限に抑え、プロセス効率を高め、業界の規制、基準への対応を支援します。 例えば以下の機能を提供します。

 

  • フロント、ミドル、バックオフィスのプロセスを一貫して管理、エラーを減らし、レポーティングをサポートします。
  • 複数のコモディティをサポート:物理的および金融取引
  • ポートフォリオレポートと分析:ポートフォリオレポーティングシステムを使用して、ポートフォリオポジション、取引ポジション、電力価格を可視化します。
  • リアルタイムのデータ可視化による高度な意思決定:ポートフォリオマネージャーからリスク管理責任者まで、企業全体の透明性を高めます。
  • ヘッジの改善と取引機会逸失を防止:市場、ボリューム、およびその他のリスクへのエクスポージャーを表示するための評価およびドリルダウンレポート機能。
  • 集中管理と分散実行:管理制御を有効にしながら、トレーダーの自律性を維持します。
  • 決済を最大限自動化し、係争数を最小化します。柔軟なバックオフィス機能によって、決済できる革新的で創造的な製品(PPAを含む)をフロントオフィスが提供できるようにします。

製品・サービス

事例紹介

shutterstock_397242991

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。

もっと知る

Podcast: Insider's guide to energy

Energy Planning and Trading’s mission is to support critical energy system planning, asset investment/divestment decisions and to support efficient energy operations.

北米の再生可能エネルギー

今後10年間で、再生可能エネルギーは大幅に増加するでしょう。将来的な生産と伝送への投資を調整するには、規制当局間の協力とより効率的な長期計画が必要です。 

当社のエネルギー市場と取引商品の拡大

当社の革新的なETRMシステムは、世界中のお客さまが運用リスクを最小限に抑え、プロセス効率を高めるのを支援しています。

関連製品・サービス