TRMTracker - コモディティ/エネルギー取引・リスク管理ソフトウェア
コモディティ/エネルギー取引リスク管理 (C/ETRM) ソフトウェアで権威ある賞を受賞
お客さまや競合他社からも「ETRMシステムのトップ3」と評価されている「TRMTracker」は、FARRMSの高度なアーキテクチャに基づくWebブラウザベースの総合エネルギー取引&リスク管理(ETRM-CTRM)ソフトウェアとして、エネルギー取引市場を変革するソリューションです。
TRMTrackerは、以下のコモディティの取引に携わる企業を支援する理想的なソリューションです。
- 電力
- 天然ガス
- LNG
- 石油製品・NGL
- ソフトコモディティ
- 石炭
- 金属、その他
バックオフィス機能を起点に構築されたTRMTrackerは、エネルギー取引とリスク管理の分野で利用可能な最も包括的なバックオフィス機能を備えており、数式ドリブンの高度な決済・請求エンジン、最高評価のデリバティブ・ヘッジ会計自動化モジュールなどがあります。
FARRMSのテンプレートと数式ドリブンアーキテクチャは、コンフィグレーションと保守にコーディングを必要としないため、総所有コストを削減すると同時に、現在および将来の需要に対応するプラットフォームの寿命を延ばすことができます。この有機的に構築されたワークフロー主導のアーキテクチャは、案件獲得からリスク管理、スケジューリング、決済、会計処理に至るまで、案件のストレート・スルー・プロセッシングをサポートします。
フロント、ミドル、バックオフィスソリューション。エンドツーエンドで完全に統合されたC/ETRMソリューションにより、取引、エンタープライズリスク、環境管理、規制コンプライアンスのあらゆる側面を1つのプラットフォームから管理することができます。本ソリューションの機能一覧については、パンフレットをご覧ください。
業界をリードする機能。他のC/ETRMベンダーとは異なり、当社のソフトウェアはバックオフィスを出発点として構築されており、優れた出力および比類のない機能を提供します。
高度なカスタマイズ設定。高度なユーザー設定が可能なため、急速に変化するビジネス要件にも迅速に対応することができます
革新的なレポート作成。安定性、柔軟性に優れた使いやすいレポート作成機能により、独自のビジネスニーズに基づいて迅速にレポートをカスタマイズすることができます。
統合。外部システムと簡単に統合できるように設計されており、タイムリーで低コストな統合機能を提供します。
柔軟な展開オプション。TRMTrackerは、エンタープライズおよび非エンタープライズクライアントのニーズを満たすために、オンプレミス、シングルテナント、マルチテナントのサービスとしてのソフトウェア (SaaS) として展開できます。
モジュール性。当社のモジュラーアプローチにより、ビジネスに最適なソリューションを構築できるため、必要なものだけを購入し、新しい要件を特定しながら機能を追加できます。
ソリューション
- フロントオフィス
- ミドルオフィス
- バックオフィス
- シングルエントリーで案件を獲得し、案件のライフサイクル全体をフロー化
- テンプレートベースの案件入力
- 取引作成のためのユーザー定義または事前入力フィールド
- 案件の評価
- 堅牢なプライスカーブ管理
- 単純な取引から複雑な取引まで対応
リンク
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。