エンジニアリングおよびコンサルティングには、性能改善、評価、分析などが含まれます。これらのサービスは、お客さまのFACTSシステムの信頼性、可動率、安全性を向上させる方法を特定するのに役立ち、当社の専門家チームにより、お客さまのシステムの現状を確認する事が可能です。
エンジニアリングおよびコンサルティングには、性能改善、評価、分析などが含まれます。これらのサービスは、お客さまのFACTSシステムの信頼性、可動率、安全性を向上させる方法を特定するのに役立ち、当社の専門家チームにより、お客さまのシステムの現状を確認する事が可能です。
評価により、お客さまのFACTSシステムのライフサイクルの状況を把握することができ、重要な機器を特定し、リスクを最小化する方法を支援します。これにより、お客さまのシステムの状態を総合的に把握することができ、客観的な判断材料となるため、長期的に信頼性の高いシステムを実現するために役立ちます。システムの各部分は、当社が定義する機器のライフサイクルステータス(Active、Classic、Limited、Obsolete)によって分類されます。当社の担当者は現場と機器を熟知しており、オーダーメイドの保守契約により、持続可能な長期計画を立てることができ、メンテナンスの事前計画や予算の確保をサポートします。
日立エナジーはFACTSへの理解と認識を高めるため、綿密な分析でお客さまをサポートします。コンサルティングによる分析は、お客さまのFACTSシステムの信頼性、稼働率、安全性を向上させる方法を特定するのに役立ちます。当社のFACTS専門家チームは、お客さまのシステムの現状ならびに周辺の系統・環境への依存度を確認します。FACTSシステムの状態や、周囲の系統からの影響を把握する事で、潜在的な問題を予防しシステムを守ることが可能になります。
Submit your enquiry and we will contact you