エンジニアリングおよびアドバイザリー

エンジニアリングとアドバイザリーには、パフォーマンスの改善、評価、調査が含まれます。これらのサービスは、FACTSシステムの信頼性、可用性、セキュリティを向上させる方法を特定するのに役立ちます。当社の専門家チームが、お客様のシステムの現在のステータスを確認できます。

評価

評価は、FACTSシステムのライフサイクルステータスを理解するのに役立ちます。当社は、重要な設備と、リスクを最小化する方法の特定でお手伝いできます。これにより、システムの状態を包括的に把握できます。この評価は意思決定の客観的な基盤であり、長期的な信頼性の高いシステムの実現に役立ちます。システムの各部分は、 日立エナジーの機器ライフサイクルステータスの定義に従って、アクティブ、クラシック、限定、または旧式に分類されます。 日立エナジーの担当者は、施設と設備について把握し、カスタマイズされたサービス契約により、持続可能な長期計画を立て、事前に計画し、保守の予算を立てることができます。

試験

日立エナジー ファクト(フレキシブルオルタネート電流伝送システム)は、深いFACTS調査により、お客様の理解と意識向上 を支援します。コンサルティング研究は、FACTSシステムの信頼性、可用性、セキュリティを向上させる方法を特定するのに役立ちます。FACTSの専門家チームが、システムの現在のステータスと、周囲のグリッドと環境の依存関係を確認します。FACTSシステムの状態とグリッドからの周囲の影響を把握することで、潜在的な問題からシステムを予防し、保護することができます。 

Product image for: エンジニアリングおよびコンサルティング