水力発電所向け静止型周波数変換器

揚水発電は、電気エネルギーを生成・貯蔵する方法として非常によく知られています。再生可能エネルギーの統合とそれに関連した送電網の変化に伴い、エネルギーの貯蔵はより重要なものとなってきています。

静止型周波数変換器は、ポンプ・タービンの回転速度を調整し、運転を最適化することができます。これにより、発電所の出力電力をダイナミックに調整し、周波数制御運転で系統をサポートすることが可能になります。また、水力効率が向上し、運転・制御の自由度が高まります。

日立エナジーは、水力揚水発電のパイオニアです。2012年にスイスアルプスで揚水発電用の史上最大のコンバータを建設して世界記録を樹立しました。当社はイノベーション創出の取り組みを続け、2021年にはオーストリアで揚水発電に使用する初の直接型モジュラーマルチレベルコンバータ(MMC)「Hydro SFC Light」が試運転しています。

関連製品・サービス

Full converter (SFC Light)
フルコンバータ (SFC Light)
Hydro SFC Lightは、水力揚水発電の厳しい要件を満たすために設計されたコンバータです。
AC excitation (PCS8000)
AC 励磁(PCS8000)
PCS8000は、2重給電非同期機用の励磁変換器として選ばれています。揚水発電の用途では、複数年にわたり信頼性の高い運転が行われており、その堅牢な設計は、最大限の可用性と寿命を保証します。
power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。