日立エナジーは、水力揚水発電アプリケーションとフルコンバータソリューションのパイオニアとして、水力発電分野のお客さまに最大限の性能と柔軟性を提供します。フルコンバータのコンセプトは、全周波数帯域で公称トルクを供給しながら、機械の回転速度を停止状態から公称値まで連続的に変化させることを可能にします。これにより、揚水発電所の運転時間と収益を最適化し、切り替え時間を短縮、水力効率を向上することができます。

Hydro SFC Lightは、水力揚水発電の厳しい要件を満たすために設計されたコンバータで、堅牢で損失の少ない半導体を使用し、最高の効率、信頼性、長寿命を実現しています。モジュール型のコンバータは、標準化されたセルを使用しながら、同時にプロジェクト特有の需要に対応することができます。

洗練された制御アルゴリズムにより、厳しいグリッドコードに準拠することができます。機械的な設計は、すべての部品への迅速かつ容易なアクセス、メンテナンスと交換時間の最小化により、高い可用性をサポートします。

power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。