地域と言語を選択してください

メニュー

発電機用遮断器(GCB)HEC 10(最大210kA)

高性能な発電所用高性能システム・ソリューション

HEC 10 GCBは、最大29,000Aの電流を搬送し、最大210 kAの短絡電流を遮断できるコンパクト設計で、最大1,500 MWの最も重要な発電機を保護する発電機用遮断器です。20年以上の現場での成功経験を持つ実証済みのHEC技術に基づいて、それは以下の機能を持つタイプHEC 7/8/9の強化です。
 

  • 最新のGCB規格、IEC/IEEE 62271-37-013の必須要件を上回る型式試験済み
  • 日立エナジーが特許を所有する最先端のパッシブヒートパイプ技術に基づく改良型パッシブ冷却システム設計を装備
  • 最も信頼性のある*バネ駆動式のHMB-8を搭載したことで、GCBの寿命全体を通して安全な性能を維持
  • G2クラス**に基づく160 kAの発電機ソースの定格短絡遮断電流を持つ、高性能な発電機の保護を目的とした開発
  • フル組立および工場試験済みなので、設置と試運転の時間と費用を大幅に削減

アプリケーション

  • 最大1,500MWの発電所の新規設置、交換、改造
  • G2**クラスに従った高性能な発電機アプリケーション

日立エナジーが選ばれる理由
 

  • 約20年にわたる日立エナジーの現場経験を網羅した第3世代のHEC技術
  • 最新のGCB規格であるIEC/IEEE 62271-37-013の必須要件を上回る型式試験済み

* CIGRE 2012で発表された文書A3-206に基づく最も信頼性の高いバネ駆動式

** 接点分離時に、定格発電機源の短絡遮断電流のAC成分(交流電流)に対して130%の非対称性を特徴とする定格発電機源の短絡遮断電流を持つGCBの場合。

利用可能なオプション:
Product image for: 発電機用遮断器(GCB)HEC 10(最大210kA)

性能データ

タイプ HEC 10-170L HEC 10-170XL HEC 10-210L HEC 10-210XL
定格最大電圧 [kV] 31.5 ページ 31.5 ページ 33 33
定格周波数 [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
定格電源周波数耐電圧 [kV]
(遮断器/回線断路器)
80 / 90 80 / 90 80 / 90 80 / 90
定格雷インパルス耐電圧 [kV]
(遮断器/回線断路器)
150 / 165 150 / 165 150 / 165 150 / 165
定格最大負荷電流 [A] 最大20,000 最大29,000 最大20,000 最大29,000
定格短絡電流[kA] 170 170 210 210