地域と言語を選択してください

メニュー

発電機用遮断器(GCB)HEC 7/8 (170kA~210kA用)

SF6テクノロジーの一歩先を行く

HEC 7/8は、170~210kAの短絡定格で、最大1,600MWの発電所に適しており、空気ブラスト技術での古い発電機用遮断器(GCB)の改造または交換に推奨されます。最大25,000Aの自然冷却式で、遮断技術により、最大120~130%の非常に高度な非対称性を示す故障電流をクリアできます。

この三相システムには、遮断器、断路器、キャパシタ、および制御キュービクルが含まれており、接地および始動スイッチ、変流器や変圧器、避雷器など、厳選したさまざまな追加コンポーネントを提供します。完全に組立た状態で搬入、現場での設置と試運転の時間を最小限に抑えます。
 

アプリケーション

日立エナジーが選ばれる理由
 

  • 最大25,000A、自然冷却
  • HEC 7/8は、300以上の導入事例があり、世界中の発電所で信頼性の高い運用をしています
  • 最先端の技術により、最大210 kAの短絡電流の安全な動作と遮断を保証
  • 世界のGCB規格であるIEEE C37.013に従って全面的な形式試験済み
利用可能なオプション:
Product image for: 発電機用遮断器(GCB)HEC 7/8 (170kA~210kA用)

性能データ

システムタイプ HEC 7A/8A HEC 7B/8B HEC 7C/8C
定格最大電圧 [kV] 30 27.5 ページ 25.2 ページ
定格周波数 [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60
定格電源周波数耐電圧 [kV] 80 80 80
定格雷インパルス耐電圧 [kV] 150 150 150
定格短絡電流[kA] 170 190 210
       
HEC 7/8、50 Hz      
定格最大負荷電流[A]:HEC 7 最大25,000 最大25,000 最大25,000
定格最大負荷電流[A]:HEC 8 最大28,000 最大28,000 最大28,000
       
HEC 7/8、60 Hz      
定格最大負荷電流[A]:HEC 7 最大22,000 最大22,000 最大22,000
定格最大負荷電流[A]:HEC 8 最大26,500 最大26,500 最大26,500