発電機用遮断器(GCB)HEC 9 (250kA~300kA用)
世界最大の発電機用遮断器(GCB)
HEC9は、原子力発電所、石炭火力発電所、水力発電所などの大規模発電所用のシステムとして開発されました。最大300kAの短絡電流で世界最高の性能を発揮し、空気ブラスト技術での古いGCBの改造や交換にも非常に適しています。
日立エナジーの実証済みで信頼性の高いSF6技術をベースとしており、ライフサイクルコストの低減と最長20年のオーバーホールまでの期間を実現します。
現場の作業を最小限に抑えるプラグイン設計により、輸送と設置を容易にする単相システムにて納品されます。遮断器、断路器、キャパシタ、および制御キュービクル以外にも、接地および始動スイッチ、電流および電圧変圧器、避雷器など、厳選したさまざまな追加コンポーネントが含まれます。
アプリケーション
- 最大33,500Aの負荷電流
- 最大2000MWの電力装置
- 屋内または屋外の設置
- 古い装置の交換または改造
日立エナジーが選ばれる理由
- 最大28,500A、自然冷却
- 最高の性能レートを実現
- ライフサイクルコストを最小限に抑え、システムの可用性と信頼性を最大化
- SF6を使用し、旧式のGCBに代わる唯一の空気ブラスト技術です。
- 世界のGCB規格であるIEEE C37.013に準拠した形式試験済み
利用可能なオプション:
性能データ
システムタイプ | HEC 9-250L | HEC 9-250XL | HEC 9-300L | HEC 9-300XL |
---|---|---|---|---|
定格最大電圧 [kV] | 31.5 ページ | 31.5 ページ | 31.5 ページ | 31.5 ページ |
定格周波数 [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
定格電源周波数耐電圧 [kV] | 80 | 80 | 80 | 80 |
定格雷インパルス耐電圧 [kV] | 150 | 150 | 150 | 150 |
定格短絡電流[kA] | 250 | 250 | 300 | 300 |
HEC 9、50 Hz *) | ||||
定格最大負荷電流[A]:自然冷却 | 最大28,500 (自然冷却) |
最大33,500 (拡張対流) |
最大28,500 (自然冷却) |
最大33,500 (拡張対流) |
HEC 9、60 Hz *) | ||||
定格最大負荷電流[A]:自然冷却 | 最大26,500 (自然冷却) |
最大32,500 (拡張対流) |
最大26,500 (自然冷却) |
最大32,500 (拡張対流) |
*)IPB縦断強制空冷搭載 | 最大57,000 | 最大57,000 |