発電機遮断器(GCB)HECPS-3/5S(80kA~130kA用)
揚水発電所向けの独自ソリューション
HECPS-3/5Sは、市場で他に例のない統合ソリューションであり、揚水発電所(PSPP)が必要とするすべての機能を単一メーカーが単一のシステムで提供します。
HECPS-3/5Sは、始動周波数コンバータ(SFC)およびバック・ツー・バック(BtB)始動スイッチを備えたジェネレータ回路ブレーカ(GCB)モジュール、5相遮断器、位相反転モジュール、および電気ブレーキスイッチの3つのモジュールで構成されています。
これは、短絡定格最大130 kAおよび名目電流最大17,500 Aを備えた最新のHECS製品グループを土台としており、世界中の最大規模の揚水発電所の要件を満たしています。
このシステムには、遮断器、断路器、コンデンサ、および制御キュービクルが含まれており、接地スイッチ、電流および計器用変圧器、避雷器など、厳選したさまざまな追加コンポーネントを提供します。完全に組立てた状態で搬入するため、現場での設置と試運転の時間を最小限に抑えます。また、制御、監視、およびインターロック機能が単一の制御キュービクルに統合されています。
アプリケーション
- 最大600MWまでの発電所での利用
- 以下で構成される揚水発電所向けの特殊ソリューション:
- SFCおよびBtB始動スイッチ付きGCBモジュール
- 5相断路器および位相逆転モジュール
- 電気ブレーキスイッチ
日立エナジーが選ばれる理由
- 単一のメーカーが提供するシステムにすべてのPSPP機能を統合する世界唯一のソリューション
- 日立エナジーでは、制御、監視、インターロック機能を統合し、現場での設置・試運転を最小限に抑えます。
- HECSプラットフォームに基づく最高の信頼性
- 世界のGCB規格であるIEEE C37.013に準拠した形式試験済み
利用可能なオプション:
性能データ
システムタイプ | HECPS-3S | HECPS-5S | HECPS-5Sp |
---|---|---|---|
定格最大電圧 [kV] | 25.3 ページ | 25.3 ページ | 25.3 ページ |
定格周波数 [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
定格電源周波数耐電圧 [kV] | 60 /(80) | 60 /(80) | 60 /(80) |
定格雷インパルス耐電圧 [kV] | 125 /(150) | 125 /(150) | 125 /(150) |
定格最大負荷電流[A]:50Hz | 最大13,500 | 最大13,500 | 最大17,500 |
定格最大負荷電流[A]:60Hz | 最大12,500 | 最大12,500 | 最大16,500 |
定格短絡電流[kA] | 100 | 130 | 130 |