地域と言語を選択してください

メニュー

発電機用遮断器(GCB)HECS(80kA~130kA用)

世界最多の設置台数

定格80~130 kAの短絡電流および最大23,000 Aの定格電流を持つHECSは、最大800 MWまでの発電機で、世界で最も使用されているGCBです。HECSはすべて自然冷却式で、その信頼性は、2003年以降世界で2,000件以上という設置実績によって裏付けられています。

ライフサイクルコストが最も低く、CO無負荷運転は最大20,000回、あるいは大規模なオーバーホール間の期間は20年です。

HECSの寸法は小型で標準化されているため、設置が簡単で交換や改造に非常に適しています。

この三相システムには、遮断器、断路器、コンデンサ、および制御キュービクルが含まれており、接地および始動スイッチ、変流器および計器用変圧器、避雷器など、厳選されたさまざまな追加コンポーネントを提供します。完全に組立てられた状態で提供されるため、現場での設置と試運転の時間を最小限に抑えることができます。
 

アプリケーション

  • 最大800 MWのあらゆる種類の発電所

日立エナジーが選ばれる理由
 

  • 完全自然冷却式
  • ライフサイクルコストを最小限に抑える優れた機械的耐久性
  • 世界中の多くの導入事例によって裏付けられた高い信頼性
  • 世界のGCB規格であるIEEE C37.013に準拠した形式試験済み
利用可能なオプション:

性能データ

システムタイプ HECS-80 HECS-100 HECS-130
定格最大電圧 [kV] 23 25.3 ページ 25.3 ページ
定格周波数 [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60
定格電力周波数耐電圧 [kV] 60 /(80) 60 /(80) 60 /(80)
定格雷インパルス耐電圧 [kV] 125 /(150) 125 /(150) 125 /(150)
定格短絡電流[kA] 80 100 130
       
HECS(50 Hz)      
定格最大負荷電流 [A] S: 最大8,500    
定格最大負荷電流 [A] M: 最大10,500 最大10,500  
定格最大負荷電流 [A] L:   最大13,000 最大13,000
定格最大負荷電流 [A] Lプラス:   最大14,500 最大14,500
定格最大負荷電流 [A] XLp:   最大18,000 最大18,000
定格最大負荷電流 [A] XXLp:     最大23,000
       
HECS(60 Hz)      
定格最大負荷電流 [A] S: 最大8,000    
定格最大負荷電流 [A] M: 最大10,000 最大10,000  
定格最大負荷電流 [A] L:   最大12,000 最大12,000
定格最大負荷電流 [A] Lプラス:   最大13,700 最大13,700
定格最大負荷電流 [A] XLp:   最大17,100 最大17,100
定格最大負荷電流 [A] XXLp:     最大21,700