発電機用遮断器(GCB)HECS-R(80kA~130kA用)
世界最小の発電機遮断器(GCB)
HECS-Rは、世界最小のGCBで、交換および改造が容易です。3極の遮断器は、油圧機械式スプリングドライブ、監視、および制御素子と共に、共通フレームに取り付けられています。相間距離は接続母線に合わせて簡単に選択できます。
この遮断器は、GCBの販売台数が最も多い製品グループである信頼性の高いHECSプラットフォームを採用し、80~300MWのすべての発電所をサポートすることで、安全性と効率を高めています。開放設置とキュービクル設置のどちらにも適しています。
アプリケーション
- 最大300MWの電力ユニットの交換・改造
- 最小のスペース要件の発電所
日立エナジーが選ばれる理由
- 低設置コストで簡単な設置
- 追加補助機器が不要
- 世界のGCB規格であるIEEE C37.013に準拠した形式試験済み
- 最小の設計
利用可能なオプション:
性能データ
タイプ | HECS-100R | HECS-130R |
---|---|---|
定格最大電圧 [kV] | 25.3 ページ | 25.3 ページ |
定格周波数 [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 |
定格電源周波数耐電圧 [kV] | 60 | 60 |
定格雷インパルス耐電圧 [kV] | 125 | 125 |
定格最大負荷電流[A]:50Hz | 最大9,000 | 最大9,000 |
定格最大負荷電流[A]:60Hz | 最大8,600 | 最大8,600 |
定格短絡電流[kA] | 100 | 130 |