地域と言語を選択してください

メニュー

発電機用遮断器(GCB)HVR-63(最大63kA)

最新世代の発電機用遮断器(GCB)

日立エナジーは、最新のHVR-63 GCBにより、 最先端のGCB設計をリードし続けます。

HVR-63は最新世代の日立エネルギー製GCBで、最大出力180MWの発電所における改修や交換に最適です。また、オープン設計と小さな設置面積により、開放設置とキュービクル設置、および最大63 kAの短絡定格に理想的です。

特に水力発電所のような頻繁にスイッチング操作が必要な発電所では、革新的な内蔵の直接接点侵食インジケータにより、最高度の安全性と信頼性のために、アーク接点の残りの長さを明確に視覚化することができます。

HVR GCBには、定格連続電流が最大6,300 AのHVR-63XSと、定格連続電流が最大8,000 AのHVR-63Sがあります。

アプリケーション

  • 最大180MWの発電所の交換、改造
  • オープンまたはキュービクルでの設置
  • 最小のスペース要件の発電所

日立エナジーが選ばれる理由
 

  • 最小の設置面積
  • 機械的アブレーションの測定
  • 最高の安全性と信頼性を実現する、直接接触式浸食インジケータを内蔵した唯一のGCB
  • 世界のGCB規格であるIEEE C37.013に準拠した形式試験済み
利用可能なオプション:
productImage.imageAlt

性能データ

タイプ HVR-63XS HVR-63S
定格最大電圧 [kV] 24 24
定格周波数 [Hz] 50 / 60 50 / 60
定格電源周波数耐電圧 [kV] 60 60
定格雷インパルス耐電圧 [kV] 125 125
定格最大負荷電流 [A] 最大6,300 最大8,000
定格短絡電流[kA] 63 63