地域と言語を選択してください

メニュー

発電機用遮断器(GCB)VD4G(最大63kA)

最大90MWの発電機向けのコスト最適化ソリューション

VD4Gは、短絡電流最大63kA、15kV、定格電流最大3,150A(自然冷却時)(強制冷却時4,000A)の真空遮断技術を搭載した発電機用サーキットブレーカ(GCB)で、90MWまでの発電機に適しています。

VD4Gは、1986年以来100万台以上の納入実績と高い信頼性を誇るVD4プラットフォームをベースに、IEEE C37.013および新改定IEC/IEEE 62271-37-013に基づく発電機アプリケーションの最も厳しいIEEEおよびIEC要件を満たしています。

VD4Gは、発電機に起因する故障や高圧送電網との同期中に故障が発生した場合に起こりうる、ゼロ交差が遅れた電流を遮断することができます。その遮断技術により、苛酷な過渡回復電圧(TRV)に耐えることができ、重要な設備を保護します。開閉動作の最大数という点で優れた役目を果たし、保守が不要です。VD4Gはコンパクトなサイズであるため、標準的な中電圧スイッチギアへの設置に適しており、最もコスト効率の良いソリューションです。
 

アプリケーション

  • 最大90MWの発電所用発電機用遮断器
  • 再生可能な発電
  • 非常用発電機を備えたネットワーク
  • 自社発電を備えた加工産業

日立エナジーが選ばれる理由
 

  • 最大2,000MWの発電所にGCBを提供する唯一のメーカー
  • グローバルGCB規格であるIEC/IEEE 62271-37-013に準拠した試験済み
  • 産業および発電用途向け遮断器の設計および製造における最長の経験
  • 適合性分析とGCBの適切な選択を日立エナジーがフルサポート
  • 安全で、信頼性が高く、経済的なソリューション
Product image for: 発電機用遮断器(GCB)VD4G(最大63kA)

性能データ

タイプ VD4G-50 VD4G-63
定格最大電圧 [kV] 15 15
定格周波数 [Hz] 50 / 60 50 / 60
定格電源周波数耐電圧 [kV] 最大38 最大38
定格雷インパルス耐電圧 [kV] 最大95 最大95
定格最大負荷電流 [A] 3150/4000(*) 3150/4000(*)
定格短絡電流[kA] 50 63

(*)要求に応じて