商業および産業向けe-mesh™ソリューション
信頼性の高い高品質な電力で、生産性の向上とCO2排出量の削減を実現。
産業および商業の現場では、安定した運用を確保し、生産の損失、作業効率の低下、および機器の損傷を回避するために、信頼性の高い電力が必要です。しかし、高価なディーゼル発電機はメンテナンスが大変な上、起動に時間がかかり、騒音やCO2などの環境負荷も大きいという問題がありました。また、CO2削減目標の達成は今や義務化されており、社会的にも注目されています。持続可能性、効率性、収益性の観点から電力分野に取り組むことで、産業界やその他の商業事業が独自のエネルギー生産に投資するようになっています。
日立エナジーは、鉱業、セメント、食品・飲料などの産業、工業団地やショッピング複合施設などの商業施設向けに、信頼性の高いマイクログリッドおよびエネルギー貯蔵ソリューションを提供します。 初期コンサルティングからエンジニアリング、設置と試運転、資産管理、サービスまで、エンドツーエンドのアプローチを行っています。
当社のe-mesh™ソリューションは、費用対効果の高い再生可能エネルギーと従来のディーゼルまたはガス燃料の発電をうまく統合した、信頼性の高いマイクログリッドとエネルギー貯蔵を提供します。高度な自動化と制御により、産業・商業分野でのハイブリッドな電力システムと分散型エネルギー資源の管理に役立ちます。
日立エナジー独自のマイクログリッドとエネルギー貯蔵ソリューションは、既存および独立したグリッドに再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、CO2排出量と化石燃料への依存を低減します。
主なメリット:
- 電力の信頼性と回復力によって継続的な運用とダウンタイムの軽減を実現
- 電力品質は、電圧と周波数の変動に対して電力システムを安定化させることで、ダウンタイムと生産損失を削減します。
- 可能な限り最高の再生可能エネルギー統合を行うことで、燃料節約と二酸化炭素排出量の削減を最大化
- 電力損失への迅速な対応、発電機への予備電源供給により、無停電電力供給を確保します。
- 必要な発電機の数を減らすことでコストを最適化
- クラウドベースのリモートサービスにより現場資産を効率的に管理、監視、分析
- 健康、安全、環境の妥当性を満たす
- 設置面積を削減し、現場での迅速かつ安全な設置と試運転
関連製品・サービス
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。