先進マルチポートパワーステーション(AMPS)

説明

AMPSは、大規模なハイブリッド太陽光発電(PV)とバッテリーエネルギー貯蔵システム向けの完全統合DC結合型パワーステーションソリューションです。グリッドに簡単迅速に統合できるため、高い性能と可用性を素早く実現できます。AMPSは、当社のPCSやPVIのソリューションと同じクラス最高の電力変換プラットフォームに基づいており、高いスケーラビリティと効率を実現します。  

 

主な特徴

  • コンパクトな筐体により、設置コストを削減
  • マルチレベルの調整制御により、迅速な動的応答を実現
  • 高度な制御でグリッドの形成をサポート
  • 最大1500 VDCまでの電力定格に完全に対応し、効率的なプロジェクト設計を実現

説明

日立エナジーの先進マルチポートパワーステーション(AMPS)ソリューションを使用すると、大型の太陽光発電(PV)+貯蔵システムを簡単迅速に統合して、高い性能と可用性を実現できます。  

AMPSは、PCSやPVIのソリューションと同じ業界をリードする電力変換プラットフォームに基づいて、高い効率、柔軟性、およびスケーラビリティを実現します。

再生可能エネルギーを簡単に統合
複数のエネルギー資産を結合して制御するAMPSを使用して、再生可能エネルギーとの統合を最大化します。

厳しい環境で成功する
AMPSは、非常に厳しい電力網要件下でも、高度なアクティブ電力管理を確実に提供できます。

コスト削減
DC結合型ステーションを使用すると、システムのDC/AC比が高まり、資本支出と均等化発電原価(LCOE)が削減されるため、非常に競争力のあるソリューションが得られます。

特徴

迅速な動的応答:AMPSは、以下のような高度な電力管理機能を提供します。

  • 負荷平準化
  • 周波数調整
  • 容量の確保 
  • ピークシェービング
  • 電圧サポート  
  • アイランド  
  • ブラックスタート  
  • 系統慣性

過酷な環境での回復力:粉塵の入り込みを防止するフィルターと最高品質のコンポーネントを組み合わせることにより、AMPSはあらゆるシナリオで動作します。
 

  • 遠隔の高地で効果的な稼働環境
  • 内部コンポーネントと電子機器にコーティングを施して、塩分による腐食に耐える
  • シーリングエレメントと標準IP65の筐体 
  • 雨や湿気からの保護

ご興味がある方は、お気軽にご相談ください!

お客様のご要望をお知らせください。最適なソリューションをご提案します。