発電所コントローラ(PPC)

説明

PPCは、比類のない再生可能エネルギーと貯蔵電力の管理機能を提供します。新たなレベルの信頼性、スケーラビリティ、柔軟性、簡潔性、およびモジュール性を提供します。 

 

主な特徴

  • グリッドコードへのコンプライアンスを確保
  • シームレスな統合と互換性を重視 
  • 高度な電力制御機能が得られる
  • 卓越した性能を達成

説明

日立エナジーの発電所コントローラ(PPC)の監視と制御のソリューションは、特定の制御アルゴリズムと最新のデータ処理技術を組み合わせた新しいビジョンを保有するエネルギーインテグレータとしての確かな経験に基づいています。 

制御と性能の向上
PPCは、新しい制御オプションにより、補助サービス機能と大規模プラントを改善し、各プラントソースから最大限の成果を引き出します。電力管理システム(PMS)は、ハイブリッド化と再生可能電力制御の新しい課題の克服に最適な選択肢です。 

厳しい規制の遵守 
PPCの迅速な動的応答機能を活用して、非常に厳しい環境(ハワイのHECO、プエルトリコのLUMA/PREPA、カリフォルニアのCAISO、オーストラリアのGPS、チリ、メキシコなど)で高度なアクティブ電力管理を実現します。 

メリット

グリッドコードの遵守

  • 最も厳しいグリッドコードを遵守
  • あらゆる種類の再生可能発電に対応
  • 厳しい相互接続要件を満たす

 

シームレスな統合と互換性

  • STATCOM、コンデンサバンクなどの電力調整デバイスを含む

 

高度な電力制御機能

  • グリッドの安定性と信頼性を確保

 

最高の性能
 

  • O&Mコストを最適化しながら収益を最大化
  • BESSでのパワーバランス、ESSの最適化を実現 

特徴

信頼性
追加のモジュールにより、信頼できる運用のための冗長性を組み込むことができます。

スケーラビリティ
異なる定格電力のプラントの多様なトポロジー
に適応します。

柔軟性
クライアントが設定可能なオプションなどの
複数のパラメーターにより、グリッドコードの変更や更新に
対応できます。

簡潔性
合理的な設計により、プラントのライフサイクルを通して、
変更やアップグレードが容易になります。

モジュール性
適応性に優れた複数の制御機能の実装:
電圧調整、無効電力制御、力率
制御など
 

ご興味がある方は、お気軽にご相談ください!

お客様のご要望をお知らせください。最適なソリューションをご提案します。