e-mesh™ Monitor
分散型エネルギー資産の可視化を強化
資産と現場のオペレーションを監視、制御、分析するためのクラウド対応デジタルソリューション
産業やユーティリティ企業は、手ごろで信頼性の高いクリーンなエネルギーを重視した分散型エネルギーに移行しています。このような要求に応え、収益機会を最大化するために、資産所有者はパフォーマンス傾向を継続的に可視化し、現場の生産性を把握する必要があります。
e-mesh™ Monitorは、分散型エネルギー資産からデータを集約し、実用的なビジネスインサイトに変換するために専用に設計された、クラウドベースのデジタルプラットフォームです。いつでも、どこからでも、資産を監視することができ、分散型エネルギーへの投資からパフォーマンスを最適化し、ROIの向上に貢献します。
主な特長
- IoTエッジデバイスを利用した資産からデータを抽出
- データの集計・分析・保管を安心・安全なクラウド環境で実施
- 分散型エネルギー資産をいつでも、どこでも、リアルタイムに監視
- アラーム、履歴解析、パフォーマンス解析のレポート機能
- 現場からのデータを可視化する直感的なハイエンドWebインターフェース
- e-meshのSaaSアプリケーションのホスティング環境として機能
e-mesh™ Applicationsは、サイトの生産性向上、ダウンタイムの最小化、再生可能エネルギーの発電予測、収益機会の増大を目的とした、記述的、診断的、予測的、処方的分析用のSaaSアプリケーション群です。導入が容易で拡張性のある機械学習ベースのアプリケーションは、アナリティクス、オプティマイザー、プレミアム、サービスの4種類のスイートとして提供されています。
詳細は、こちらのパンフレットをご覧ください。
製品・サービス
製品・サービス
ハイライト
- 2
- 3
- 4
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。