地域と言語を選択してください

メニュー

hvdc kriegers flakcgs site bentwisch 2019-11-13

複合グリッドソリューション

世界中の電力グリッドは、輸送インフラや産業プロセスのさらなる電化により、再生可能エネルギー発電のシェアが史上最高となり、消費レベルが上昇するなど、より持続可能なエネルギーシステムへの前例のない変革を遂げています。

この傾向は、私たちの社会にとってプラスであり、グリッドの安定性に新たな課題をもたらし、多くの場合、HVDC技術を通じて、異なる同期グリッド領域間の新しい相互接続の重要性を強調しています。

特定の事例では、複合グリッドソリューション(CGS)を実現することが有益な場合があります。このソリューションは、複数の目的を持つ接続システムであり、電気相互接続点Aから点Bの必要性を上回りますが、回廊(ACおよび/またはDC)に沿った電源の統合、さまざまな種類の補償設備、異なるグリッドシナリオの管理、およびグリッド運用全体の最適化を含みます。

日立エナジーが顧客とともに、今後ますます一般的になるCGSを実現するために挑戦と機会をどのように受け入れてきたのかをご紹介します。