地域と言語を選択してください

メニュー

HVDC Classic (他励式HVDC)

高出力送電

当社のHVDC Classic(他励式HVDC)は、主に、従来のAC方式では利用できない、長距離のリモート発電からの送電、異系統の相互接続、および同期系統内のDCリンク接続など(陸地内送電、海底送電)に使用されます。

現在、世界各地に170以上の他励式HVDCが設置されています。HVDC Classicによる送電は、典型的には、100メガワット (MW) を超える電力定格を有し、その多くは、1000から12000 MWの範囲にあります。

当社のHVDC Classicを使用することにより、電力の双方向への送電と、既存のACグリッドのサポートが可能となり、グリッドの堅牢性、制御性、安定性を向上させることができます。

HVDC Classicとは?

  • 大容量の電力を長距離送電するための最も経済的な方法
  • 長距離の海底ケーブル接続が可能
  • 同じ占有面積の架空送電線と比較し、約3倍の電力を供給可能
power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。