地域と言語を選択してください

メニュー

拡張、アップグレードおよび改造

ただ故障を待つより、設備の更新を積極的に計画する方が望ましい事はいうまでもありません。


当社は、複雑な機器・システム納入からの長年の経験に基づき、システムの寿命を延長し、可用性と信頼性を向上させるために、システムを最新のものに更新するサービスを提供しています。

システム更新
深刻な停電などが発生する前に積極的なシステムの更新を行うことで、時間と費用を節約することができます。更新の必要性は、主に、年数、設備の一般的な状態、必要な予備部品が入手できるかどうかに左右されます。

 HVDC  設置の近代化は、システムの寿命を延ばし、可用性と信頼性を向上させ、コスト効率を高め、パフォーマンスを改善し、容量を増やし、リンクの電力定格を高めることが示されています。

Hitachi Energy HVDC Upgrades

当社の製品

Hitachi Dolwin5 , Emden, Germany
Foto Jonas Bilberg

HVDC Light®

HVDC Light®

HVDC Light®は、VSC(電圧形変換装置)技術に基づき、地中や水中、長距離の送電を行うために設計されています。「見えない」送電線、ニュートラルな電磁場、オイルフリーのケーブル、コンパクトな変換所など、環境面で多くのメリットがあります。

詳細を見る

HVDC Classic

HVDC Classic

HVDC Classicは、LCC技術(ライン整流コンバータ)に基づいており、主に従来のAC AC 方式が使用できないACグリッド、陸上、海底の長距離、グリッド相互接続、DCリンクでリモート発電を接続するために使用されます。

詳細を見る
Multi-terminal HVDC system

HVDCコンバータステーション

HVDCコンバータステーション

電気は、交直変換所で交流(AC)から直流(DC)に、またはその逆に変換されます。これは、高出力、高電圧の電子半導体バルブによって行われます。

詳細を見る
HVDC Service

HVDCケアのライフサイクル

HVDCケアのライフサイクル

日立エナジーには、世界各地で高電圧直流リンクの保守サービスおよびアップグレードを提供してきた長い経験があります。

詳細を見る
Ireland. Woodland. Interiors, exteriors and details from the site in Woodland, Ireland.

MACH™制御・保護システム

MACH™制御・保護システム

制御システムは、HVDC伝送システムの頭脳です。最新のHVDC技術の最も重要な利点の1つは、制御可能性です。

詳細を見る

リンクとダウンロード