Micafil-Technologyによるラミネート製造
Resolam®、Vetresit®、およびVetrelam®製のジェネレータローターおよびステーター絶縁
Micafilテクノロジーが製造する当社の発電機絶縁製品は、世界中に分散している多くの発電所で使用されています。当社はOEMおよび修理ワークショップの主要サプライヤーです。当社のポートフォリオには、ロータおよびステータ絶縁に必要なほぼすべてのカスタマイズ製品があります。これには、さまざまなタイプのスロットチャネル、半仕上げプレートで作られた多くのカスタマイズされた機械加工されたローター部品、カスタマイズされた成形部品が含まれます。さらに、ステータウェッジキットとして上下のステータウェッジ、およびステータ巻取支持機械的留め具を提供しています。
当社はミカフィル・テクノロジーの自社工場でラミネートを製造しています。
- Resolam®でできたラミネートは、芳香族ポリアミド繊維紙(Nomex)のいくつかの層 で構成され、高圧および高温でラミネート加工されています。
- Vetresit®で作られたラミネートは、高圧および高温でラミネートされたガラスファブリックで補強された耐熱エポキシ樹脂のいくつかの層 で構成されています。
- Vetrelam®製のラミネートは、ガラス布と芳香族ポリアミド繊維紙(Nomex®)で補強された耐熱エポキシ樹脂の複数の層 で構成されています。
材料の選択により、機械的強度と電気的強度、高温と湿気に対する耐性に関してカスタマイズされた特性が可能になります。
アプリケーション
当社のラミネートは主に、発電機やその他の要求の厳しい発電用途でスロットライナーやカバーチャネルとして使用されています。発電以外の多くの他の用途も、当社の平坦な積層体または成形積層体によって提供され得る。
Micafilは、カスタムメイドのソリューションを含む発電機絶縁の完全なキットを提供する立場にあります。
- スロットライナー
- カバーチャンネル
- 中間絶縁
- コーナー絶縁
- ステーターキャップ
- スプリングエレメント付きエンドディスタンスプレート
- 各種ウェッジ
- 各種機械加工チューブ
- ステーターウェッジ(上下)
- 各種締結具
- その他多くのカスタマイズされたコンポーネントが
なぜ日立エナジー?
- 発電機絶縁の修理およびメンテナンス部品に最適な製品
- 自社工場でラミネートを製造しているため、短い納期が可能
- 部品を正確かつ簡単に組み立てるための最高精度
- 発電機用の絶縁キット一式を提供する能力
- 100%高電圧ルーチンテスト済み スロットチャネル。その他のオンデマンド テスト
- 組み立てが 簡単な最高精度
- 優れた電気的特性、誘電性、トラッキング耐性、熱特性、無臭、溶剤への耐性に優れた変形のない絶縁材