ラミネート、ファスナー、機械加工部品

日立エナジーは、誘電性、機械的、熱耐性を必要とする要求の厳しい用途で十分に実証されたMICAFILの能力に基づく幅広い絶縁コンポーネントを提供しています。当社のカスタマイズされたデザインは、最高の耐久性、効率、信頼性の期待を満たします。世界中の大手メーカーや公益事業者は、ターボ発電機やスイッチギア(高電圧および低電圧)の製品を信頼しています。鉄道や航空宇宙などの業界は、当社の能力を活用して、適切な製品を適切なタイミングで適切な品質で供給しています。

当社では、組立ラインでの使用のために準備および梱包された完全な絶縁キットを提供しています。また、材料およびプロセスのノウハウに関する技術的な専門知識を提供し、新しい材料または製品を開発し、テストを実行し、測定サービスを提供しています。

アプリケーション
 
  • 絶縁シートとして発電機、モーター、その他の要求の厳しい用途に使用されるラミネートシート
  • 航空宇宙、鉄道などの産業では、発電機、モーター、キャビネット、開閉装置などの電気機器に高精度の機械加工部品と固定部品が使用されています。
  • また、製品設計、試作、計算(FEM)、測定、試験のエンジニアリングサービスにも使用されます
なぜ日立エナジー?
 
  • 1918年以来、世界中のお客様にMICAFIL技術を信頼いただいています
  • 当社製品の性能と信頼性は世界クラス
  • 当社の独自製品により、最高のシステム効率とエネルギー効率を実現
  • 材料と技術の革新により、継続的なプロセス改善を実現
  • 迅速な納品とエクスプレスサービス
  • 試作品と連続生産の実績ある能力とノウハウ
  • カスタムメイドのソリューションを含む発電機絶縁キット一式

当社の製品