機械加工部品
繊維強化複合材で作られたカスタマイズされた高精度絶縁コンポーネント
当社の絶縁コンポーネントは、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂で構成されており、高電圧、高温、機械的ストレスに耐えることができます。
アプリケーション
- 高電圧サーキットブレーカー、スイッチギア、電力変換、変圧器、鉄道、航空宇宙など、あらゆる形状とサイズの電気絶縁部品を製造する
- 射出成形システムを使用した自動製造が適切なソリューションではない中小規模のバッチで、工業用途向けのコンポーネントをラミネートする
- 市場で使用できなくなった場合の重要な絶縁コンポーネントの再製造
当社が持っている製造技術は:
- 各種CNC機械(5軸まで)
- プレートおよび形状プロファイル製造用各種プレス
- 圧縮成形用各種プレス
- フィラメント巻線(直径0.76mまで、幅2mまで)
- 真空注入/RTM装置
- 鋸と研削機
- 接着接着装置
- コーティング装置
なぜ日立エナジー?
- 繊維強化複合材で作られた修理およびメンテナンス部品の最初の選択肢
- 自社工場でラミネートや成形部品を機械加工する際に、必要に応じて速達で納期を短縮
- 幅広い原材料が在庫にある
- 部品を正確かつ簡単に組み立てるための最高精度
- 優れた電気的特性、誘電性、トラッキング耐性、熱特性、無臭、溶剤への耐性に優れた変形のない絶縁材
- 日立エナジーの研究センターや大学に近接することで、最新の技術や資料へのアクセスが保証されます。
- 治具、什器の建設用原料調達から製作、組立、物流まで、組立全体の製造シーケンス
仕様
ラミネート材は、DIN EN IEC 60893、旧DIN 7735、NEMAなどの一般的な規格に準拠しています。
エポキシベース |
不飽和ポリエステルベース |
フェノールベース |
|
|
|
ガラス繊維以外にも、ポリエステル繊維やアラミド繊維部品も加工できます。
ロッドとチューブは、DIN EN IEC 60893、旧DIN 7735、NEMAなどの一般的な規格に従って使用できます。
チューブおよびロッド
- EP GC 22 / Hgw 38
- GFK 201
- GFK 330
- GFK 333 GFK 333 GFK 333 GFK
ポリウレタン(PU)ベースのシステムも使用できます。
- ミカフィルレシピに基づく様々なグレード(Micares®など)
- 他のサプライヤーのポリウレタン
熱可塑性材料として、当社は以下のようなグレードの機械加工(繊維強化/未充填)を行います。
半結晶性 |
アモファス |
|
|
特別な要件がある場合は、リクエストに応じてカスタマイズした独自のフォーミュラに基づいて品目を納品できます。