輸送(航空宇宙/鉄道)

航空宇宙アプリケーション

当社の機械加工部品は、当社の絶縁材と同様に、機械加工プロセスに高い要件が適用されるため、輸送に使用できます。当社は、さまざまなロケットタイプのコンポーネントを機械加工することで、航空宇宙市場にサービスを提供しています。

  • Ariane 6、Ariane 5(最終打ち上げは2023年7月)
  • ベガC
  • アトラス-V
  • バルカン
  • その他の様々なタイプ

当社の航空宇宙分野のお客様の1つが給与負荷フェアリングの製造であり、機械加工されたラミネートが開口部とコーナーセグメントのサポートとして適用されます。この用途では、航空宇宙グレードのガラス繊維ラミネートが選択されています。製造された部品は、例:

  • 通気孔
  • エッジサポート
  • ダブラー(各種)
  • インサート(各種、左右)

また、GF/PEIやGF/PPSなどの航空宇宙グレードのフォームや、さらに航空宇宙グレードのガラス繊維強化熱可塑性プラスチックも製造できます。


鉄道用途

鉄道では、材料に関する特別な要件を考慮する必要があります。EN 45545-2規格 では、さまざまな危険レベル(HL1、HL2、HL3)の材料要件について説明しています。当社は、さまざまなグレードのラミネート(織布だけでなく、SMCやBMCなどの細断繊維)などの鉄道用途の材料も加工しています。また、多くの機械加工された形状でHm35を加工します。

当社では、最高レベルの危険レベル(HL 3)を達成する材料を継続的に在庫に置いています。

鉄道のさまざまな形状(平坦および曲げ)に加工するもう1つの材料は、Nomex® 410です。


なぜ日立エナジー?
 

  • 自社工場でラミネート部品を加工しているため、速達で短い納期が可能
  • 単品製造と大きなロットサイズが可能
  • 幅広い原材料の入手可能性
  • 部品を正確かつ簡単に組み立てるための最高精度
  • 治具、什器の建設用原料調達から製作、組立、物流まで、組立全体の製造シーケンス
  • 選択したプロパティのテスト証明書をオンデマンドで配信

関連商品

機械式留め具とスプリングエレメント
機械加工部品
エンジニアリングサービスおよびテスト
Micafil-Technologyによるラミネート製造