機械式留め具とスプリングエレメント

アプリケーション

当社の締結具は、例えば、ステータヘッド支持用途に使用される。さらに、高温で高い機械的性能(クランプなど)が必要な場合や、一般的な電気絶縁材料が必要な場合のアプリケーション。このようなアプリケーションはサポートリグです。  Vetresit® 312スレッドロッドとVetresit® 300ナットの比較トラッキングインデックスは600V以上です。

ネジ山付きロッドは、さまざまな寸法で使用できます。 ねじ棒(M6~M30)の標準長 は1900mmまでです。丸棒(直径6~80mm)も1,900mmまで用意。(ねじ付き)ロッドは、\\"フル\\"または\\"フラット\\"にすることができます。ロッドに対抗し、取り付け時の回転を防ぐためにオープンエンドのウェンチを使用できるので、平坦なロッドは取り付けが容易です。

対応するナットはM8~M42の寸法があります。これらのナットは、六角形または正方形であってもよく、オンデマンドでカラーも有し得る。

ご要望に応じて、ブランク、スタッド、構造部品だけでなく、任意の長さを提供できます。機械的、熱的、電気的な特性については、パンフレットを参照するか、またはお客様の要件をお知らせください。お客様の用途に適した材料をご提供いたします。


締結具およびバネの証明書生成に利用可能な試験方法: 

  • スプリング力(RTおよび高温時)を決定するための荷重変位図の決定
  • ガラス転移温度(IEC 61006)および熱膨張(ISO 11359-2)の熱分析
    • DSC(日立ハイテク - NEXTA DSC600、オートサンプラーおよびイントラクーラー付き)
    • TMA(日立ハイテク - TMA7100)
  • 最高100 kNまでの機械的試験(例:引張(ISO 527)、曲げ(ISO 178)、圧縮(ISO 604)、せん断(ISO 14126)、剥離)も最高200°Cまでの高温で実施
  • 電気試験(HV耐久性、電気故障(IEC 60243-1)、比較トラッキングインデックスCTI(IEC 60112))
  • 物理的特性(例:ガラス含有量(ISO 1172)、水の取り込み(ISO 62)、密度(ISO 1183)、気密性、接触角/表面エネルギー)
  • 材料の熟成(180°Cで30日間など)
  • 寸法適合性


なぜ日立エナジー
 

  • 実績のある素材と優れた性能
  • 自社工場で部品をラミネート加工するため、必要に応じて速達で短い納期を提供
  • 単品製造、大ロットサイズが可能
  • 幅広い原材料が在庫にある
  • 部品を正確かつ簡単に組み立てるための最高精度
  • 治具・什器建設用原料調達から製作・組立・物流まで、組立全体の製造シーケンス
  • 選択したプロパティのテスト証明書をオンデマンドで配信

関連商品

機械加工部品
Micafil-Technologyによるラミネート製造
エンジニアリングサービスおよびテスト
輸送