地域と言語を選択してください

メニュー

SEMIS 2.0の概要

日立エナジー株式会社は、著名なSEMIS熱シミュレーションプラットフォームを大幅に拡張した機能を更新しました。

SEMIS 2.0の機能は、パラメータ比較によるフィルタリングから熱損失および動的解析までの製品評価プロセスを合理化しています。次のセクションでは、効率的な製品評価を簡単に開始するための導入とユーザー情報について説明します。下の図を参照してください。

製品セレクター

主要パラメータに基づいて製品をフィルタリングし、最も関連性の高い製品のみを選択します。テーブルビューは関連情報を示し、後で比較やシミュレーションを行うために、目的の製品の迅速な事前選択を可能にします。“+”でさらに調査するために、希望する製品を優先リストに追加します。

iデータシート

直接データ比較は、デジタルデータシート内で行われます。事前に選択された製品は、パラメータレベルで迅速かつ同時に比較されます。電力損失ベクトルまたは転送機能のグラフ分析は、アプリケーションに推奨されるソリューションを示します。  カスタマイズ可能な動作ポイント設定により、製品は接合部温度、ゲート、および整流電圧の変動とより詳細に比較できます。

セミスサーマル

詳細な熱損失解析により、40以上のトポロジーでカスタマイズ可能なパラメータ化に基づく最適なソリューションが明らかになります。 結果は、最適な条件を特定するために数値およびグラフで表示されます。パラメータスイープにより、複数のシミュレーションを分析して設定をさらに最適化できます。 複数の制御戦略、ゲート抵抗調整、デッドタイム設定、完全にカスタマイズ可能な冷却から選択して、特定の要求に応じてシミュレーションを生成します。 包括的なレポートには、電源回路内の各デバイスの損失と温度データが表示され、制御設定の最適化と製品選択により両方の組み合わせを最適化できます。 複数のシミュレーションの結果をグラフで比較し、望ましいソリューションを即座に示します。

セミダイナミック

デバイスの過渡スイッチング動作をシミュレーションして、スイッチング損失とタイミングへの影響を明らかにします。カスタマイズ可能な動作ポイント設定により、ゲートユニットの制御とオーバーシュート電圧を最適化し、要件と製品機能に応じて全体的な効率を改善できます。このシミュレーションでは、さらなるゲート制御と電圧オーバーシュート最適化のために、動作ポイント固有のスイッチ損失とタイミングデータを推定します。

SEMIS 2.0シミュレーションツール