地域と言語を選択してください

メニュー

CompactStar™ 電力変圧器

最小限のフットプリントで、最大限の電力を

 

CompactStar™は、オフショアプラットフォームと都市変電所の総所有コスト(TCO)を最適化する、コンパクトかつ軽量設計、高い品質を実現した変圧器です。

CompactStar™は、日立エナジーのグローバルなリーダーシップとトランスフォーマーの専門知識を、熱性能を向上させた革新的な設計とプレミアム素材と組み合わせており、TCOの削減と運用効率の向上を求めるお客様にとってスマートな投資となります。 

CompactStar™は、性能を損なうことなく、省スペースと軽量化を実現しています。従来の変圧器と比較して最大30%小型で、スペースに制約のあるエリアに最適なソリューションです。また、オフショアプラットフォームの構造コストを削減し、スペースのより効率的な使用を可能にします。

CompactStar™は小型でありながら大容量の出力が可能で、増大する再生可能エネルギーの需要を満たすための理想的なソリューションです。同じスペースで従来の変圧器よりも最大30%多くの容量を提供できます。

CompactStar™は、Esterフルードを使用して冷却を最適化し、人と環境の運用安全性を高めます。

CompactStar™のアプリケーション

最小限のフットプリント

  • 変圧器の全体的な設置面積と重量を最大30%削減

総所有コスト(TOC)

  • プラットフォーム全体のサイズと重量の削減
  • 消火システムの簡素化
  • 吊り上げ・運搬コストの削減
  • 洋上変電所全体のTOCの削減
  • 保険費用の削減

大容量

  • 省スペース化による電力容量アップ 

運用上の安全性の向上

  • 人と環境に対する運用安全性の向上


 

CompactStar™ 電力変圧器の詳細を見る