地域と言語を選択してください

メニュー

DC 緩和策

DCDC電流による電力変圧器のノイズと損失を軽減する、効率的で信頼性が高く、コスト効率の高いソリューション

 変圧器 の動作では、通常、接地電位の差が数10ボルト未満になると、寄生DC電流が発生します。これらの電流は、変圧器ノイズの増加および無負荷損失を引き起こす可能性があります。

変圧器の中性線を通過する寄生電流を軽減することで、これらの影響を最小限に抑えることができます。

日立エナジーは、このようなDC電流を効率的に抑制し、グリッドの品質を向上させることができる革新的で効果的なソリューションであるDC Mitigatorを導入しました。

日立エナジーのDC Mitigatorは、パッシブコンポーネントだけが組み込まれた独自のソリューションです。他の類似のソリューションとは異なります。

DC Mitigator のモジュール設計により、電力変圧器の現場条件に合わせて柔軟かつ適応可能です。DC Mitigator 用の耐候性ソリューションは、このアプリケーションの標準オプションとして提供されています。

日立エナジーは、現場での評価と測定も提供し、最適なソリューションを提供します。

DC Mitigator

日立エナジーのDC Mitigatorをパワートランスに選ぶ理由

新規およびレトロフィット変圧器に利用可能
必要なスペースは最小限
費用対効果の高いソリューション
絶縁液または冷却液なし
アースへの安全な接続

DC 緩和策

  • パッシブコンポーネントのみを搭載した独自のソリューション
  • 低メンテナンス
  • パッシブコンポーネントの使用による高い信頼性と低い運用コスト
  • モニタリングの統合が可能
  • モジュラー設計で簡単に適応
  • 損失コストの削減による運用上の節約
  • 場合によっては、健全な障壁を避ける

機能ソリューション

  • DC Mitigator は、変圧器ニュートラルと接地の間に取り付けられています。
  • 10、20、30、または40ボルトの電圧を駆動するためのDCをブロックします。
  • グリッドコードの限度内の不均衡なACが通過します。
  • 障害電流は、ニュートラル電圧の上昇が無視できる程度で通過します。
  • 最大100Aの高DC/GICは無期限に通過します。
  • DC/GICは最大200Aまで数分間通過します。
  • 制限を超えた場合、確実に接地された状態で安全に失敗します。
DC 緩和剤

ダウンロードと参照

DC 緩和策のリーフレット

詳細を見る

LYS186599_2
変圧器(海外規格品)
当社は、配電用変圧器、電力用変圧器、乾式変圧器、液体封入変圧器を提供しています。
変圧器の絶縁および構成部品
世界で最も幅広く信頼性の高い変圧器部品および絶縁部品のポートフォリオ
変圧器向けサービス
資産の老朽化、エネルギー需要の増加、計画外の停電を回避するという重要なニーズは、世界中の電力会社や産業界の共通の課題です。財政的な制約から保守予算や投資額が減少している一方で、投資収益率の向上に対する要求は高いレベルを維持しています。当社のサービスポートフォリオにより、電力会社や産業界は、高い信頼性の確保、ライフサイクルコストの削減、性能の最適化、環境負荷の低減により、変圧器の資産収益率を最大化することができます。