地域と言語を選択してください

メニュー

productImage.imageAlt

AIS変電所

空気絶縁開閉装置(AIS)を備えた日立エナジーの変電所は、信頼性を妥協することなくコスト効率の良い実証済みソリューションを提供します。

DCB(Disconnecting Circuit Breakers)およびIEC 61850変電所自動化システムを含む当社の高品質の製品と高度な技術ポートフォリオは、変電所の面積を削減し、スマートグリッド統合を実現します。 この頑丈な技術はカスタマイズ可能であり、世界で最も過酷な気候に耐えることができます。

当社は、電力のバリューチェーンや世界中で使用されているグリッドコード、および電力事業の慣行に関する深い知識を活かして、幅広い用途にわたって電力事業者および産業界にターンキーソリューションとエンジニアリングパッケージを提供できます。

日立エナジーが選ばれる理由

  • 変電所の設計と建造に関する100年以上の経験に基づく包括的なドメイン知識
  • 11kV~800 kVの電圧レベルに対応した実績のある最先端機器
  • 完全な社内システム統合機能
  • 責任の一元化によりインターフェースとリスクを減らし、素早いプロジェクト導入を実現
  • 高品質、安全衛生、環境基準の確保
  • FACTS、キャパシタバンク、高調波フィルタ、移相変圧器、蓄電システムなどの電力品質ソリューション
  • 高性能、高効率、柔軟性、信頼性、低ライフサイクルコストに最適化されたソリューション
  • スマートグリッド対応のIEC 61850変電所自動化システムにより、真の意味で企業規模のデータ統合を実現し、効率的な電力系統管理を可能に
productImage.imageAlt

アプリケーション

power plant engineer for substation

Contact us

こちらからお問い合わせください。