移動式変電所
移動式変電所は、電力会社や産業において臨時の送電網の接続や一時的な電力供給を必要とする場合に、最適なソリューションです。
緊急時や計画停電時の電力供給、イベント、負荷の移動、分散型発電や再生可能エネルギーの統合など、さまざまな用途に対応します。
鉄道、道路、航空輸送用のスキッド、トレーラー、コンテナに搭載された移動式変電所は、グリッドコードに準拠しており、すぐに接続できる完全組み立ての形で納品され、簡単に移動できるよう設計されています。最大420 kVの電圧レベルとすべての電力定格に対応し、信頼性の高い、高品質なエネルギー供給を実現します。
日立エナジーが選ばれる理由
- 1937年にイタリアの鉄道網で最初の移動式変電設備を設計
- 工場で試験したユニットを数時間以内に設置、稼働可能
- 世界約100カ国に広がるグローバルサービスネットワークによる、きめ細かなサポート
- 実績のある最先端機器
- 完全な社内システム統合機能による責任の一元化
- 高品質、安全衛生、環境基準の確保
- 高性能、高効率、柔軟性、信頼性、低ライフサイクルコストのための最適化されたソリューション
- IEC 61850の制御、保護、通信システムにより、ローカルおよびリモートでの制御・監視が可能
詳しく知る
製品・サービス
アプリケーション
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。