コンテナ変電所とプレハブ変電所
全体的な納期短縮と現場での作業を最小限に抑えたいというお客さまのご要望は、日立エナジーがプレハブ式変電所を開発する原動力となっています。より小規模な配電変電所はコンテナサイズのモジュールに再区分されており、工場での製造、組み立て、試験が可能なため、輸送が容易で、現場での設置および試運転が迅速に行えます。
組み立て式の建物は、環境の影響から機器を保護し、変電所の可用性と信頼性を向上させます。 フェンスを省けるため、許可が簡単になり、変電所の美観も向上できます。
カスタマイズされたコンパクトなソリューションは、設置面積が小さく、すぐに接続できるプラグイン型端子付きの1次および2次ケーブルを備えています。 用途は、小規模な配電システムから再生可能エネルギーの統合まで多岐にわたります。 また、迅速に組立や解体ができるため、移設が容易であり、1次変電所の補修または保守時の補助変電所としての用途にも適しています。
日立エナジーが選ばれる理由
- 工場で試験済みのユニットは、数日で設置および稼働が可能
- 世界100カ国を網羅したサービスネットワークによる優れたサポート
- 実績のある最先端の設備
- 完全な社内システム統合機能による責任の一元化
- 高品質、安全衛生、環境基準の確保
- 高性能、高効率、柔軟性、信頼性、低ライフサイクルコストに最適化されたソリューション
- IEC 61850制御、保護、および通信システムを用いたローカルおよび遠隔での制御および監視
アプリケーション
関連製品・サービス
お問い合わせ
お問い合わせ こちらからお問い合わせください。