カーボンニュートラルな未来のためにグリッドの拡大を加速
Grid-eXpand™ は、当社のモジュール型の空気・ガス絶縁製品シリーズで、電力網の容量を拡大し、持続可能なエネルギーシステムへの移行を加速するために、より早く、よりシンプルで効率的な電力網への接続ソリューションです。
Grid-eXpand™は、日立エナジーが納入前にエンジニアリング・組み立て・工場での試験を実施するため、現場での建設リスクを軽減できるとともに、迅速かつ容易な通電が可能です。本ソリューションは、特定のニーズやグリッドコードの要件に合わせてカスタマイズすることができます。さらに、アップグレードや拡張が容易で、フリートの調和や設置の複雑さを軽減するために複製が可能です。
最大 40%
最大60%
最大70%
コンテナ、常設または移動式のスキッドまたはトレーラー、ガス絶縁ソリューション用のキット、洋上風力発電所およびソーラーパーク用のの集電およびグリッド接続パッケージ一式がモジュールで提供可能です。
* 現地における大規模な建設工事や機器の組み立てが必要な従来の系統連系設備との比較
Grid-eXpand™について
- 概要
- 接続
- 移動式
- 洋上
- 太陽光