地域と言語を選択してください

メニュー

GIS変電所

日立エナジーのガス絶縁開閉装置(GIS)を備えた変電所は、小型化、信頼性、効率性、および安全性において他に類をみないものであり、電力事業、商業、および産業分野の顧客に最大限の電力可用性を提供します。

頑丈で保守の少ないGISベースの設計により、変電所の設置面積を最大70%削減し、屋内、混雑した都市部、および過酷な環境での設置が可能です。

電力バリューチェーン、グリッドコード、および世界中の電力事業の慣行に関する深い専門知識により、幅広い用途に対応するターンキーソリューションおよび技術パッケージを提供できます。

日立エナジーが選ばれる理由

  • 日立エナジー、1965年に画期的なGIS技術を用いた世界初のGIS変電所を建設
  • 屋内、屋外、地下GIS変電所の設計および建設における包括的な経験
  • 最大1,100 kVの実証済みの最先端機器
  • 完全な社内システム統合能力
  • 単一ソースの責任によりインターフェースとリスクを減らし、素早いプロジェクト導入を実現
  • 高品質、安全衛生、環境の基準を保証
  •  FACTS、コンデンサバンク、高調波フィルター、位相シフト変圧器、エネルギー貯蔵システムなどの電力品質 ソリューション
  • 高性能、高効率、柔軟性、信頼性、低ライフサイクルコストに最適化されたソリューション
  • スマートグリッド対応のIEC 61850変電所自動化システムにより、効率的な電力系統管理と企業全体でのデータ統合を実現

 

gas-insulated switchgear substations

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから