Selecciona tu región e idioma

Menú

Papel de aislamiento del transformador

Nuestro papel de aislamiento está hecho de celulosa pura, que tiene una excelente resistencia mecánica, absorción de aceite y resistencia eléctrica. Su alta pureza química significa que es un material de aislamiento extremadamente bueno para máquinas eléctricas impregnadas con resina, condensadores impregnados con aceite o resina, y particularmente transformadores llenos de aceite.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto:

  • Cumple con las normas IEC
  • Pureza más alta
  • Excelente impregnabilidad del aceite
  • Resistencia mecánica
  • Factores de contracción bajos y predecibles
  • Resistencia de resistencia eléctrica en aceite
  • Constante dieléctrica relativa ε ~4,4 (valor de aceite 2,2)
  • clase de aislamiento A (105 °C)

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted