Back-to-back

Eine HGÜ Back-to-Back-Station kann verwendet werden, um eine asynchrone Verbindung zwischen zwei Wechselstromnetzen herzustellen.


Eine HGÜ Light® Back-to-Back-Station besteht aus zwei Umrichtern, die sich im selben Gebäude befinden. 

Eine HGÜ Back-to-Back-Station kann verwendet werden, um eine asynchrone Verbindung zwischen zwei Wechselstromnetzen herzustellen. Weltweit sind mehrere Back-to-Back-Stationen in Betrieb. Bei diesen Installationen befinden sich sowohl der Gleichrichter als auch der Wechselrichter in der gleichen Station und werden normalerweise verwendet, um eine asynchrone Verbindung zwischen zwei Wechselstromnetzen herzustellen, die gleiche oder unterschiedliche Frequenzen aufweisen können. Ein weiterer Vorteil ist die Verwendung eines Back-to-Back-Systems zur Aufteilung eines zu starken Netzes, um den Kurzschlussstrom zu reduzieren. 

Der Gleichspannungspegel kann ohne Berücksichtigung der optimalen Werte für eine Freileitung und ein Kabel gewählt werden und ist daher normalerweise recht niedrig, 150 Kilovolt (kV) oder weniger. Die einzige größere Ausrüstung auf der Gleichstromseite ist eine Glättungsdrossel.

Hitachi Energy HVDC Valve Hall

Referenzen

Andere HGÜ-Anwendungen

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.