DC-Verbindungen in AC-Netzen
Die DC-Technologie ermöglicht eine sicherere und optimierte Steuerung des Lastflusses eines Netzes sowie eine schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung im Falle einer erheblichen Störung, sogar eines Stromausfalls.
Das moderne Hitachi Energy benötigt verbesserte und flexible Möglichkeiten zur Steuerung des Stromflusses innerhalb seiner Netze, denn es ist eine Herausforderung, die Übertragungskapazität und die Flexibilität mit herkömmlichen Wechselstrom (AC)-Ausbauoptionen zu erhöhen, insbesondere in vermaschten und stark belasteten Netzen.
Die Nachfrage nach einer zuverlässigen Stromversorgung nimmt zu, wodurch der Bedarf an einer intelligenteren, hochrangigen Systemsteuerung der elektrischen Netze steigt. Darüber hinaus erfordern die Kopplung der Strommärkte und die zunehmenden kommerziellen Verbindungen (Händleranbindungen) präzise, kontrollierbare Stromflüsse, um effizient zu funktionieren.
Bei Investitionen in die Stromübertragung finden bestimmte Aspekte wie die Verbesserung der Stabilität, die Unterstützung der Notstromversorgung, die Verbesserung der Stromqualität, die Beseitigung von Engpässen und die Kontrollierbarkeit der Stromflüsse bei der Investitionsbewertung in der Regel keine große Beachtung, es sei denn, sie erscheinen unter rein technischen Gesichtspunkten als absolut notwendig.
Eine zunehmende Anzahl von Gleichstromübertragungen, die in das AC-Netz eingebettet sind, führt zu einem besser steuerbaren und präziseren Stromaustausch. Die DC-Technologie ermöglicht die sicherere und optimierte Steuerung des Lastflusses eines Netzes sowie eine schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung im Falle einer erheblichen Störung, sogar eines Stromausfalls. Gleichstromübertragungen können Leistungs-, Spannungs- und Frequenzschwankungen ausgleichen, was sie zu einer idealen Technologie zur Stabilisierung eines Stromnetzes macht. Darüber hinaus werden mehr DC-Verbindungen zu geringeren Netzverlusten, höherer Übertragungskapazität und besserer Stromqualität beitragen.
Andere HGÜ-Anwendungen
Links und Downloads
Verwandte Artikel
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen