Strom von Land
HVDC Light® kann verwendet werden, um sowohl auf als auch von Offshore-Plattformen Strom zu liefern.
Traditionell erzeugen Offshore-Plattformen ihren eigenen Strom, indem sie fossile Brennstoffe verbrennen, um an Bord von Gasturbinen und/oder dieselbetriebenen Erzeugungsanlagen betrieben zu werden. Eine Alternative besteht darin, Offshore-Anlagen mit Strom aus dem Festland über ein Stromkabel-Übertragungssystem zu versorgen.
Durch den Austausch von Bordnetzen, die Erdgas oder Dieselkraftstoff verbrennen, kann eine Power-from-Shore-Lösung die CO2- Emissionen der Plattform vollständig eliminieren. Es erhöht auch den verfügbaren Platz, reduziert das Gewicht auf der Plattform und verbessert die Arbeitsumgebung. Darüber hinaus sind HGÜ- Systeme einfacher zu warten als Generatoren.
Bei einer Gruppe von Plattformen kann die Konverterstation auf einer angeordnet sein und die Stromversorgung kann über AC-Kabel an die anderen verteilt werden, oder die DC-Versorgung kann auf mehrere Plattformen in einer multiterminalen Anordnung verteilt werden.
Zuverlässiger Offshore-Betrieb mit reduzierter Kohlendioxid-Emission
Links und Downloads
Andere HGÜ-Anwendungen
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen