Anbindung dezentraler Erzeugung
HGÜ-Übertragungen liefern bereits täglich Strom aus Wasser-, Wind- und Solaranlagen an Millionen von Verbrauchern.
Bislang sind Investitionen in die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien vor allem von Gesetzen und politischen Richtlinien abhängig, aber das wird sich ändern. Heutzutage wird Energie hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugt, doch abgesehen von den schwerwiegenden Auswirkungen, die dies auf die Umwelt hat, sind diese Ressourcen auch endlich. Da sie immer schwieriger zu finden und zu erschließen sind, wird die nachhaltige, emissionsfreie erneuerbare Energieerzeugung zweifellos eine wichtige Rolle in der Energiewirtschaft spielen.
Die weitreichende Integration erneuerbarer Ressourcen ist bislang die einzige nachhaltige, langfristige Lösung für das Problem der endlichen Energievorräte und des rasant steigenden Energiebedarfs, der sich bei den derzeitigen Wachstumsraten voraussichtlich alle 30 bis 40 Jahre verdoppeln wird.
Die Integration erneuerbarer Energieerzeugung in großem Maßstab in den Energiemix ist eine Herausforderung. Damit Projekte rentabel sind, müssen sie dort installiert werden, wo sie vollständig und effizient genutzt werden können, wobei diese Standorte in der Regel weit von den Lastzentren entfernt sind, die die Energie am meisten benötigen. Daher erfordert die Integration erneuerbarer Energieerzeugung in großem Maßstab auch eine erhebliche Steigerung der Stromübertragungskapazität und der Effizienz.
HGÜ- Getriebe liefern bereits täglich Strom, der von Wasser-, Wind- und Solaranlagen erzeugt wird, an Millionen von Verbrauchern. Da die idealen Standorte für die Stromerzeugung in der Regel in abgelegenen Gebieten liegen, muss der auf Berggipfeln, in Wüsten und auf dem Meer erzeugte Strom oft große Entfernungen überwinden, um dorthin zu gelangen, wo er am meisten benötigt wird. HGÜ ist der zuverlässigste und effizienteste Weg zur Erreichung dieses Ziels. Die verlustarme Gleichstromübertragungstechnologie stellt sicher, dass praktisch die gesamte durch erneuerbare Energien erzeugte Energie zu den Verbrauchern gelangt.
So verliert beispielsweise eine 2.000 km lange Gleichstromleitung mit 800 kV etwa 5 % ihrer Leistung, während die Leistungsverluste bei einer Wechselstromleitung mit ähnlicher Spannung etwa doppelt so hoch sind. HGÜ ist die einzige Möglichkeit für die unterirdische Stromübertragung über Entfernungen von mehr als 50 km.
Andere HGÜ-Anwendungen
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen