地域と言語を選択してください

メニュー

再生可能エネルギー向け半導体

今日の日立エナジーでは、風力、太陽光、波、潮力などの再生可能エネルギー源の断続的な性質にもかかわらず、安定した信頼できる電力がオンデマンドで供給されるようにするには、より高度な技術が必要です。電力網に課される新たな需要を促進するために、パワー半導体技術が使用されています。

高出力半導体は、風力タービンや太陽電池などの再生可能エネルギー源からの発電とネットワークの接続を制御するための重要な要素です。エネルギー源を最高の効率で利用するためには、所定の条件に適したデバイスを選択することが不可欠です。半導体は、再生可能エネルギー源のフローにおいて2つの主要なタスクに使用されています。1つ目は風力タービンなどのプラント内の電力変換、2つ目はグリッドへの電力の送電です。例えば、洋上風力発電所では、発電されたエネルギーは、配電ネットワークに入る前にパワー半導体によって最大4回変換されます。

その他の導入メリット:
- エネルギー効率の向上
- より高い電力容量
- 発電プロセスでの排出なし
- 必要な場所でエネルギーを生産する柔軟性

Semiconductors for Renewables Energy

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。