コンパクトでモジュール式のモバイル変電所

コンパクトでモジュール式のモバイル変電所は、特別な輸送許可を必要とせずに、移動が簡単で迅速な移動を提供します。

これらのソリューションは、最大420 kVの電圧および最大120 MVAの定格電力で使用できます。

このユニットは、短期間で配備することができ、砂漠や山岳地帯などの過酷な環境条件や地形に適しています。

回線ベイから完全な H 変電所まで、構成はカスタマイズされ、地域のグリッド コードと標準に準拠しています。供給の範囲は、以下を含む可能性のある完全なアセンブリをカバーします。 

  • 変圧器
  • AIS、 GIS または ハイブリッド スイッチギア
  • 保護および制御装置
  • 電池や充電器などの補助システム、火災検知システムなど
  • 発電機などのオプション機器
Product image for: コンパクトでモジュール式のモバイル変電所

関連商品