送配電
パワー半導体 は、日立エナジーの製品やシステムの増加において重要な要素であり、ほぼすべての電気用途で主導的な役割を果たしています。既存のグリッドでより高い電力を可能にし、低い損失で送電を可能にするシステムに組み込まれており、電気エネルギーの効率的な分配に貢献します。日立エナジーの半導体は、最大10ギガワット(GW)の電気エネルギーを 1100キロボルト(kV)で HVDC(高電圧直流) ラインを通して伝送することを可能にします。
InFACTS(フレキシブル交流送電システム) パワー半導体は、安定したグリッドを確保し、無効電力を最小限に抑えるのに役立ちます。
日立エナジーは、より良い制御の可能性が必要なシステム向けに、 IGBT/BIGT プレスパック技術(StakPakモジュール) をベースに HVDC LightTMを開発しました。その一例が、洋上風力発電所 Dogger Bankです。風力発電所は、イングランドの北東海岸から130キロ(km)以上離れた場所にあります。プロジェクトの3つのフェーズにわたる3.6ギガワット(GW)の総送電容量は、英国の電力需要の約5%にあたる600万世帯に電力を供給します。
日立エナジーは、鉄道市場で入手可能な初のIGCTベースのマルチレベル・スタティック・周波数コンバータを発表します 。Rail SFC Lightは、以下のメリットを提供します。
- 最大エネルギー効率
- パワーエレクトロニクス部品の真の冗長性により、可用性の高いシステムを設計可能
- 堅牢なコンバータ設計により、故障時の安全性を最大化
- 鉄道および公益事業ネットワークにおける事象に対する優れた反応
- 迅速かつ非常に簡単なメンテナンス
関連製品・サービス
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。