ACグリッド内のDC接続
直流(DC)技術は、ネットワークの潮流をより安全かつ最適化するよう制御し、また大規模な障害や停電が発生した場合でも迅速に系統を復旧します。
近年、電力系統はネットワーク内の電気の流れを制御するために強化された、柔軟な方法を必要としています。特にメッシュ状で負荷の高いネットワークにおいて、従来の交流(AC)による系統増強で送電容量と柔軟性を向上させることは難しくなっています。
信頼性の高い電力供給の需要が拡大する中、電力ネットワークのよりインテリジェントで高レベルなシステム制御の必要性が高まっています。さらに、電力市場間の接続と商用相互接続の拡大には、効果的に運用するための正確で制御可能なエネルギーの流れが必要です。
送電設備への投資において、安定性の向上、緊急時の電力支援、電力品質の向上、ボトルネックの緩和、電力潮流の制御性などは、技術的な観点で絶対的に不可欠であると考えられない限り、通常、投資評価においてあまり注目されません。
交流(AC)系統内に設置される直流(DC)送電が増加すると、より制御可能で正確な電力交換ができるようになります。直流(DC)技術は、電力系統内の潮流をより安全かつ最適化された方法で制御し、大規模な障害が発生した場合や停電が発生した場合でも迅速に電源を復旧できます。直流(DC)送電は、電力、電圧、周波数の変動を補償することができ、電力系統を安定化させる理想的な技術です。さらに、より多くのDCリンクは、系統損失の低減、送電容量の増加、および電力品質の改善に寄与します。
その他HVDC適用事例
リンクとダウンロード
関連記事
製品またはサービスに関するお問い合わせ
当社営業担当へのお問い合わせはこちらから