都市への電力供給
ケーブルと小型変換所 - HVDCは都市用途に大きな可能性を秘めています。
世界の都市化に伴い増大する電力需要を満たすため、大都市圏の電力ネットワークは継続的にアップグレードされています。従来の送電線で追加的な電力を搬送するには、新たな送電線用地が必要ですが、土地が高騰していることから困難が生じています。
送電容量が増えるのに伴い、既存の開閉装置や他の系統設備で短絡容量を超えるリスクは、電力ネットワークのさらなる拡大にとって現実的な脅威となります。都市電力ネットワークを開発するための戦略は、特に電力混雑、環境汚染、音響と電気ノイズ、電力の品質と制御、および許認可などの問題にも対処する必要があります。
HVDC 技術により、上記のすべての問題が解決されます。 HVDC 光 変換器ステーションはコンパクトで、制御のおかげで短絡レベルには寄与しません。また、複数の系統内での電力潮流のバランスをとることも可能です。DCケーブルを既存の送電線用地の地下に敷設することで、専有面積を増やさずに送電容量を増やすことか可能となります。
その他HVDC適用事例
製品またはサービスに関するお問い合わせ
当社営業担当へのお問い合わせはこちらから