Votre plus vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation.
Les EEI Relion® des séries 670/650/500 appartiennent à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. Cette famille offre la plus vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et à l’épreuve du temps, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850.
Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à sa connaissance des applications mondiales et à son réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation.
Pourquoi faire confiance à Hitachi Énergie pour gérer votre protection et votre contrôle?
Vos avantages comprennent :
Utilisation de la norme CEI 61850 Édition 2
Permet une grille sûre, fiable et rentable
Gestion robuste de la sécurité
IHM intégrée facile à utiliser
Activation de la sous-station numérique
Faits saillants
En savoir plus
- Explorateur d’applications
- Explorateur de produits
Candidatures | 670 | 650 | 500 | Série 6000 | SAM600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle de la baie | REC670 | REC650 | ||||
Protection de la barre omnibus | Distribué | REB500 | ||||
Protection de la barre omnibus | Impédance élevée |
REB650 | ||||
Protection de la barre omnibus | Centralisé | REB670 | ||||
Protection des disjoncteurs | REQ650 | |||||
Protection de la banque de condensateurs | REC670 | |||||
Protection de la banque de condensateurs | RET670 | |||||
Enregistrement des perturbations | DRL6600U | |||||
Protection de la génératrice | REG670 | REG650 | ||||
Fusion des unités et des E/S de terrain | SAM600 | |||||
Protection de câble/ligne aérienne | Protection différentielle de ligne | RED670 | RED650 | PSL 6603U | ||
Protection de câble/ligne aérienne | Protection de la distance de la ligne | REL670 | REL650 | PSL 6602U | ||
Application ferroviaire | RER670 | |||||
Protection du Reactor | REG670 | |||||
Protection du Reactor | RET670 | |||||
Commande du changeur de prise | REC670 | |||||
Commande du changeur de prise | RET670 | RET650 | ||||
Protection du transformateur | RET670 | RET650 | ||||
Surveillance de la zone étendue | RES670 |
Liens
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.